SPC 16/ 4-STF-SH-10,16 - PCB 커넥터
1711488

제품군 COMBICON Connectors XL
케이블 사이즈 16 mm2
간격 10.16 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Ag, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: SPC 16/..-STF-SH, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16, 전기적 속성: 차폐, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
EMC 요구 사항을 충족하는 차폐 및 옵션 스트레인 릴리프
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지