P-FIX-3,5
-
예비 나이프
3210361
예비 나이프, 깊이: 8.6 mm, 폭: 2.6 mm, 높이: 10.6 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
CLIPLINE complete 시스템의 간격이 3.5mm인 모든 ...-TG 분리 단자에 사용 가능
P-FIX 접점용 금속은 동일한 모양의 차단 지점을 밀폐하며 한 번 장착된 후에는 다시 제거할 수 없습니다.