DP-MUTTB 2,5 - 스페이서 플레이트
DP-MUTTB 2,5
-
스페이서 플레이트
1462738
스페이서 플레이트, 깊이: 24.1 mm, 폭: 2.6 mm, 높이: 62.8 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
절연 특성
과전압 카테고리
III
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
플라스틱 소재
I
절연 소재
PA
치수
폭
2.6 mm
높이
62.8 mm
깊이
24.1 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1462738
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1Z1X
GTIN
4063151852191
개당 중량(패키지 포함)
1.81 g
개당 중량(패키지 제외)
1.81 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.012 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말