ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
무접점 정역회전 컨택터
2297316
3상 무접점 정역회전 컨택터, 24 V DC 입력, 9 A 출력 전류, Zero voltage 스위치, 온도 퓨즈 있음(옵션)
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
옵션 온도 퓨즈
안정적이고 짧은 스위칭 시간
긴 서비스 수명
노이즈 및 무마모 스위칭
통합 보호 회로
통합 잠금 및 부하 배선
높은 스위칭 빈도