ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO
-
무접점 릴레이
2905572
플러그-인 전원 보호 회로 무접점 릴레이, 신호 로직 있음, 4포지션 기본 단자대에 삽입 가능, 입력: 24 V DC, 출력: 단락-회로 방지, 18 - 36 V DC/1 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
부하측 개방 회로의 안정적인 탐지 및 표시
연속 부하의 안정적 방지를 위한 시간 종속적 과부하 차단
동시 전류 제한을 통한 빠른 단락-회로 차단
오류 발생 시 피드백
짧은 돌입 피크는 무시됩니다.
과부하 또는 단락-회로가 작동된 후에는 제어 전압의 정의된 리셋을 수행해야 합니다.