PLC-OSC-110DC/ 24DC/ 3RW - 무접점 릴레이 모듈
2980623

철도 애플리케이션용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 기본 단자대, 통합 미니어처 무접점 릴레이, 범위: 0.7 x UN - 1.25 x UN, 온도 범위: -25°C - +70°C, 1개의 N/O 접점, 입력: 110 V DC, 출력: 3 - 33 V DC/3 A

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품