IEG-PS-230AC/S0 - 무접점 릴레이 모듈
IEG-PS-230AC/S0
-
무접점 릴레이 모듈
2964665
전원 공급 장치, 패시브 S0 미터 인터페이스용, 입력: 230 V AC, 출력: S0
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
입력 데이터
입력 전압
230 V AC ±10 %
출력 데이터
정격 출력 전압
최대 27 V DC (DIN 43864에 따름)
출력 전류 I
max
27 mA (DIN 43864에 따름)
연결 데이터
입력
연결 타입
스크류 연결
최소 단선 사이즈
0.2 mm²
최대 단선 사이즈
4 mm²
최소 연선 사이즈
0.2 mm²
연선 최대 사이즈
4 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈
24
최대 케이블 사이즈 AWG
12
스트리핑 길이
8 mm
스크류 스레드
M3
출력
연결 타입
스크류 연결
최소 단선 사이즈
0.2 mm²
최대 단선 사이즈
4 mm²
최소 연선 사이즈
0.2 mm²
연선 최대 사이즈
4 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈
24
최대 케이블 사이즈 AWG
12
스트리핑 길이
8 mm
전기적 속성
정격 절연 전압
300 V (EN 50178에 따름)
제품 속성
제품 타입
전원 공급
절연 특성
과전압 카테고리
III, 기본 절연(EN 50178에 따름)
오염도
2(EN 50178에 따름)
치수
폭
27 mm
높이
74 mm
깊이
79 mm
수평 간격
1.5 Div.
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
모두
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 60 °C
승인
준수/인증
적합성
CE 적합성
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 준수
저전압 지침
저전압 지침 준수
노이즈 내성
EN 61000-6-2
노이즈 방출
표준/규정
EN 61000-6-4
상용 데이터
항목 번호
2964665
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK66M3
GTIN
4017918139193
개당 중량(패키지 포함)
101.18 g
개당 중량(패키지 제외)
101.18 g
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말