EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
무접점 릴레이 모듈
2946832
전원 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 220 V DC, 출력: 단락-회로 방지, 10 - 30 V DC/최대 2 A
전원 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 220 V DC, 출력: 단락-회로 방지, 10 - 30 V DC/최대 2 A