EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
무접점 릴레이 모듈
2944245
전원 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 110 V DC, 출력: 5 - 36 V DC/최대 1 A
전원 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 110 V DC, 출력: 5 - 36 V DC/최대 1 A
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | 무접점 릴레이 모듈 |
| 애플리케이션 | 출력 기능 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 데이터 관리 상태 | |
| 마지막 데이터 관리 날짜 | 15.04.2026 |
| 테스트 전압 (입력/출력) | 3.5 kV AC (입력/출력) |
| 공칭 입력 전압 UN | 110 V DC |
| 입력 전압 범위(UN 참조) | 0.9 ... 1.1 |
| 입력 전압 범위 | 99 V DC ... 121 V DC |
| 스위칭 임계값 "0" 신호(UN 참조) | ≤ 0.23 |
| 스위칭 임계값 "1" 신호(UN 참조) | ≥ 0.9 |
| 일반 입력 전류(UN 시) | 4 mA |
| 일반 응답 시간 | 0.1 ms |
| 일반 턴-오프 시간 | 0.2 ms |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
| 전송 주파수 | 500 Hz |
| 접점 유형 | 1개의 N/O 접점 |
| 디지털 출력 설계 | 전자 |
| 출력 정격 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압 범위 | 5 V DC ... 36 V DC |
| 제한 연속 전류 | 1 A (경감 곡선 참조) |
| 서지 전류 | 2 A (t = 1 s) |
| 피크 오프 상태 전압 | 45 V DC (컬렉터-에미터 역전압) |
| 최대 제한 연속 전류 시 전압 강하 | ≤ 1 V |
| 출력 회로 | 2선, 플로팅 |
| 보호 회로 | 극성 보호; 극성 보호 다이오드 |
| 입력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 출력측 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 10 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 | 102 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2944245 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081546 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 40.53 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 40.53 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
| ETIM 10.0 | EC001504 |
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.351 kg CO2e |