ELR 3- 24DC/500AC-16
-
무접점 컨택터
2297235
3상 무접점 컨택터, 24 V DC 입력, 16 A 출력 전류, Zero voltage 스위치, 온도 퓨즈 있음(옵션)
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 컨택터 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
단계 수 | 3 |
스위칭 빈도 | ≤ 10 Hz |
테스트 전압 (입력/출력) | 5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
스위칭 빈도 | ≤ 10 Hz |
절연 특성 | |
정격 절연 전압 | 500 V |
정격 서지 전압 | 6 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 2 |
제어 | |
입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
전압 범위(UC 참조) | 0.8 ... 1.25 |
0.8 ... 1.25 | |
정격 작동 전류 IC | 8.3 mA |
스위칭 임계값 | 9.6 V (“0” 신호) |
19.2 V (“1” 신호) | |
보호 회로 | 극성 보호; 서프레서 다이오드 |
서지 보호 | |
오류 표시 | 빨간색 LED |
상태 표시 | LED (노란색) |
AC 출력 | |
정격 작동 전압 Ue | 500 V AC |
작동 전압 범위 | 48 V AC ... 575 V AC |
AC-51에서 정격 작동 전류 | 16 A |
AC-53a에서 정격 작동 전류 | 12 A |
피크 오프 상태 전압 | 1200 V |
주 주파수 | 40 Hz ... 100 Hz |
부하 전류 범위 | 100 mA ... 16 A (경감 참조) |
누설 전류 | 6 mA |
잔류 전압 | < 1.5 V |
서지 전류 | 300 A (t = 10 ms) |
최대 부하 값 | 580 A2s |
보호 회로 | RCV 회로 |
서지 전압 보호 | > 575 V AC |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
부하 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M4 |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 16 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 20 ... 6 |
상태 표시 | LED (노란색) |
오류 표시 | 빨간색 LED |
폭 | 147.5 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 114.5 mm |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
UL 인증 | |
인증 | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
UL 데이터 | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
표준/규정 | |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 40 mm 간격으로 정렬 가능 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
항목 번호 | 2297235 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK7213 |
카탈로그 페이지 | 43페이지(C-5-2017) |
GTIN | 4046356175593 |
개당 중량(패키지 포함) | 1,801.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 1,801.7 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
이점
옵션 온도 퓨즈
안정적이고 짧은 스위칭 시간
긴 서비스 수명
노이즈 및 무마모 스위칭
통합 보호 회로
높은 스위칭 빈도