PI-EX-SD-24-48
-
솔레노이드 드라이버
2865298
Ex i 솔레노이드 드라이버, 플러그타입. Ex 영역에 설치된 본질 안전 솔레노이드 밸브, 알람 모듈 및 간단한 전기 장비 컨트롤용. Group IIC 기체용, 루프 파워. 전기 절연
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 솔레노이드 드라이버 |
| 호환 밸브 | ASCO Coil 195 |
| ASCO Coil 302 (12 V) | |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2053 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Norgren Herion Coil 3039 | |
| Nass Coil 1259 30.1-00 | |
| Nass Coil 1259 50.1-00 | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Seitz Solenoid coil 11 G 52 | |
| 참고 | 밸브 및 솔레노이드 드라이버의 가능한 조합 예입니다. |
| 최대 온도 상관계수 | 0.01 %/K |
| 전기 절연 입력/출력 | |
| 전기 절연 | 375 V (EN 50020 / EN 60079-11에 따른 피크 값) |
| 테스트 전압 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 공급 | |
| 최대 전류 소모량 | < 110 mA (24 V) |
| 파워 손실 | 최대 1.5 W (24 V) |
| 신호: 전압 | |
| 입력 수 | 1 |
| 전압 입력 신호 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 전류 입력 신호 | 15 mA DC ... 100 mA (Ue의 경우 85 mA = 24 V DC) |
| 신호: 전압 | |
| 출력 수 | 1 |
| 출력 전압 | 10.5 V (48 mA) |
| 출력 저항기 | ≤ 278 Ω (내부 저항 Ri) |
| 전류 제한 | 48 mA |
| 응답 시간 | < 30 ms |
| 비부하 전압 | 24 V |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 27.7 V |
| 최대 출력 전류 Io | 101 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 697 mW |
| 안전 관련 최대 전압 Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 20 mH / 0.44 µF |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 2 mH / 0.29 µF |
| IIC (사용된 연결 케이블과 관련한 기술 데이터를 따르십시오.): 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 0.5 mH / 0.067 µF |
| 상태 표시 | 노란색 LED (상태 표시) |
| 빨간색 LED (라인 오류) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.4 mm |
| 높이 | 79 mm |
| 깊이 | 118.4 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PBT 및 폴리아미드 PA 비강화 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (상대 습도, 응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 인증 | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 마킹 | 3 |
| 항목 번호 | 2865298 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4046356147101 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 99.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 85.7 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |