최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
SD-D/SP/LA/GY - 소켓
SD-D/SP/LA/GY
-
소켓
2963488
소켓, 색상: 회색, 표준/사양: IEC 83, DIN 49440-1
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓
국가별 용도
D
시그널링
상태 표시
전-저항기가 있는 글로 램프 또는 LED
치수
폭
45 mm
높이
75 mm
깊이
65.2 mm
소재 사양
색상
회색
절연 소재
PA
접점 소재
CuZn38
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 60 °C
표준 및 규정
표준
표준/규정
IEC 83
DIN 49440-1
상용 데이터
항목 번호
2963488
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE7621
GTIN
4017918606206
개당 중량(패키지 포함)
75.94 g
개당 중량(패키지 제외)
75.83 g
관세 번호
85366990
원산지
GR