SD-D/SC - 소켓
SD-D/SC
-
소켓
2963310
소켓, 색상: 녹색, 표준/사양: IEC 83, DIN 49440-1
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓
국가별 용도
D
시그널링
상태 표시
아니오
치수
폭
45 mm
높이
75 mm
깊이
65.2 mm
소재 사양
색상
녹색
절연 소재
PA
접점 소재
CuZn38
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 60 °C
표준 및 규정
표준
표준/규정
IEC 83
DIN 49440-1
상용 데이터
항목 번호
2963310
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE7611
GTIN
4017918190675
개당 중량(패키지 포함)
77.526 g
개당 중량(패키지 제외)
77.526 g
관세 번호
85366990
원산지
GR
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
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
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말