EMG 45-SD-D/LA/SI YE - 소켓
EMG 45-SD-D/LA/SI YE
-
소켓
2940825
소켓, 색상: 노란색, 표준/사양: IEC 83, DIN 49440-1
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
소켓
국가별 용도
D
시그널링
상태 표시
전-저항기가 있는 글로 램프 또는 LED
치수
폭
45 mm
높이
75 mm
깊이
70.5 mm
소재 사양
색상
노란색
절연 소재
PC-F
접점 소재
CuZn38
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-20 °C ... 60 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 60 °C
표준 및 규정
표준
표준/규정
IEC 83
DIN 49440-1
상용 데이터
항목 번호
2940825
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE7611
GTIN
4017918080266
개당 중량(패키지 포함)
106.39 g
개당 중량(패키지 제외)
106.39 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50