SM-7EP1N8AQ005 - 후면부 패널 피드스루
1605841

후면부 패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 짧은 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 중앙 고정, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 21 mm ... 25.5 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품