SM-5ES1N8AYW00S - 장치 플러그-인 커넥터, 널링 너트가 있는 전면부 마운팅
1613525

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터, 널링 너트가 있는 전면부 마운팅, 애플리케이션: 전원, 각진 고정, SPEEDCON, M40, 핀 수: 2+3+PE, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 차폐: 예, 플랜지 치수: 40 mm x 40 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보