SM-5EP1N8A9005
-
커플러 커넥터
1605775
커플러 커넥터, 애플리케이션: 전원, 짧은 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 2+3+PE, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 21 mm ... 25.5 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1241984
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 크림프 접점 2 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3.6 mm 별도 주문 |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 다운로드 페이지(phoenixcontact.com/products)에 있는 이 제품에 대한 설치 참고 사항/디자인 적용 문서를 준수해야 합니다. | |
| • 커넥트를 완전히 삽입되어 연동할 경우에만 작동하십시오. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 케이블의 최소 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블을 꼬이지 않게 놓으십시오. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
| 시리즈 | SM |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 6 |
| 연결 프로파일 | 2+3+PE |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | N |
| 스레드 타입 | M40 |
| 밀폐 소재 | FPM |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 하우징 소재 | 회전 부품: 구리 아연 합금(CuZn), 다이 캐스트 부품: 아연(GD-Zn) |
| 절연체 소재 | PA 6.6 |
| 개스킷 및 O-링 소재 | FPM |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점: 접점 그룹 1 | |
| 접점 직경 | 3.6 mm |
| 정격전류 IN | 70 A |
| 정격전압 UN | 630 V |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 접점: 접점 그룹 2 | |
| 접점 직경 | 2 mm |
| 정격전류 IN | 70 A |
| 정격전압 UN | 250 V |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 설계 | 짧은 직선 |
| 외부 케이블 직경 | 21 mm ... 25.5 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 고도 | 3000 m |
| 항목 번호 | 1605775 |
| 패키지 단위 | 12 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABRBGG |
| GTIN | 4046356254687 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 529 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 238.09 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| SCIP | cf7c4281-0988-4372-901d-d29372694486 |
호환 가능한 제품
-
-
SM-36KP006 - 크림프 접점 1605750
-
SM-36KP008 - 크림프 접점 1605754
-
SM-36KP007 - 크림프 접점 1605752
-
SM-20KP006 - 크림프 접점 1605738
-
SM-20KP005 - 크림프 접점 1605736
-
SM-20KP007 - 크림프 접점 1605739
-
SM-20KP008 - 크림프 접점 1605741
-
SM-Z0025 - 색상 코딩 1620558
-
SM-Z0026 - 색상 코딩 1620559
-
SM-Z0027 - 색상 코딩 1620560
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - 플라스틱 보호 캡 1577212