SM-5EP1N8A9004 - 커플러 커넥터
1605773

연결 방법

커플러 커넥터, 애플리케이션: 전원, 짧은 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 2+3+PE, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 17 mm ... 21 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1241983

제품의 세부 정보