SM-5EP1N8A9003 - 커플러 커넥터
1605771

연결 방법

커플러 커넥터, 애플리케이션: 전원, 짧은 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 2+3+PE, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 12.5 mm ... 17 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1241982

제품의 세부 정보








이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결