IBS SUPI 3 OPC T&R - 슬레이브 프로토콜 칩
2746964

슬레이브 프로토콜 칩, TQFP 64(구리 블록 있음), INTERBUS, 인터페이스 구현, 내부 4바이트, 최대 64바이트까지 외부 확장 가능, MFP 인터페이스, 디지털 I/O(2-8 입력/출력, 16 입력/16 출력), SPI 마스터 인터페이스(ADC/DAC에 직접 직렬 커플링) 및 직렬 마이크로 프로세서 인터페이스

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품