REL-SW 24/B110 - 단일 릴레이
REL-SW 24/B110
-
단일 릴레이
2960119
KAMMRELAIS®, 접점 B 110, 크기 2, 드라이 접점, 4개의 전환 접점, 입력 전압 24 V AC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단일 릴레이
기계적 서비스 수명
약 10
7
싸이클
데이터 관리 상태
마지막 데이터 관리 날짜
01.04.2026
전기적 속성
테스트 전압 (권선/접점)
500 V AC (50 Hz, 1분, 권선/접점)
테스트 전압 (전환 접점/전환 접점)
500 V AC (50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점)
입력 데이터
코일측
공칭 입력 전압 U
N
24 V AC
입력 전압 범위
19.2 V AC ... 26.4 V AC
입력 전압 범위(U
N
관련)
0.8 ... 1.1
일반 응답 시간
4 ms ... 15 ms
일반 해제 시간 범위
4 ms ... 15 ms
코일 저항
170 Ω ±10 %
출력 데이터
스위칭
접점 유형
4개의 전환 접점
스위치 접점 타입
단일 접점
접점 소재
Ag, 금도금
최대 스위칭 전압
125 V AC
150 V DC
제한 연속 전류
2 A
최대 돌입 전류
2 A
최대 차단 정격(저항 부하)
48 W (24 V DC)
40 W (48 V DC용)
40 W (60 V DC용)
45 W (110 V DC용)
50 VA (125 V AC용)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
2960119
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK6192
GTIN
4017918086527
개당 중량(패키지 포함)
42 g
개당 중량(패키지 제외)
40.7 g
관세 번호
85364190
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50