REL-PR2- 24DC/2X21 - 단일 릴레이
REL-PR2- 24DC/2X21
-
단일 릴레이
2903698
전원 접점이 있는 플러그-인 고전원 릴레이, 2개의 전환 접점, 코일 전압: 24 V DC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단일 릴레이
세트 구성품
2903281 RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21
2903291 RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21
작동 모드
100% 작동 계수
기계적 서비스 수명
약 10
7
싸이클
절연 특성
절연
기본 절연
과전압 카테고리
III
오염도
3
데이터 관리 상태
마지막 데이터 관리 날짜
01.04.2026
전기적 속성
서비스 수명 전기적
다이어그램 참조
정격 상태에서 최대 전력 손실
1.34 W
테스트 전압 (권선/접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, 권선/접점)
테스트 전압 (접점/접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, 접점/접점)
테스트 전압 (전환 접점/전환 접점)
2.5 kV
rms
(50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점)
정격 절연 전압
250 V AC
정격 서지 전압
4 kV
입력 데이터
코일측
공칭 입력 전압 U
N
24 V DC
입력 전압 범위
20.4 V DC ... 26.4 V DC (20 °C)
드라이브 및 기능
모노스테이블(monostable)
드라이브(극성)
비극성
일반 입력 전류(U
N
시)
56 mA
일반 응답 시간
20 ms
일반 해제 시간
15 ms
출력 데이터
스위칭
접점 유형
2개의 전환 접점
스위치 접점 타입
단일 접점
접점 소재
AgNi
최대 스위칭 전압
440 V AC
250 V DC
최소 스위칭 전압
10 V (24 mA의 경우)
제한 연속 전류
16 A
최대 돌입 전류
50 A (20 ms, N/O 접점)
최소 스위칭 전류
10 mA (24 V)
최대 차단 정격(저항 부하)
384 W (24 V DC)
124 W (48 V DC용)
108 W (60 V DC용)
52 W (110 V DC용)
70 W (220 V DC용)
4000 VA (250 V AC용)
4000 VA (440 V AC)
변환 용량
2 A (24 V, DC13)
0.22 A (120 V, DC13)
0.11 A (250 V, DC13)
3 A (120 V, AC15)
1.5 A (240 V, AC15)
단상 모터 부하
800 W (230 V, AC3의 경우)
UL 508에 따른 모터 부하
1/3 HP, 120 V AC(N/O 접점)
1/2 HP, 240 V AC(N/O 접점)
연결 데이터
연결 타입
플러그-인 연결
치수
폭
38.6 mm
높이
36.1 mm
깊이
45.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
RT I
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
승인
부식성 가스 테스트
마킹
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664
IEC 61810
마운팅
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2903698
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK6193
GTIN
4046356759106
개당 중량(패키지 포함)
82.44 g
개당 중량(패키지 제외)
82.44 g
관세 번호
85364190
원산지
PL
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
RIF-4-BPT/3X21
-
릴레이 소켓
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
릴레이 소켓
2900960
제품 도움말