REL-MR-110DC/21HC/MS - 단일 릴레이
1012737

플러그-인 미니어처 릴레이, 전원 접점 있음, 1개의 전환 접점, 테스트 버튼, 기계적 스위치 위치 인디케이터, 상태 LED, 환류 다이오드, 극성 A1+, A2-, 입력 전압 110 V DC

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

탐지 가능한 수동 작업 있음
통합 상태 LED
최대 16 A의 스위칭 전류
기계적 스위치 위치 인디케이터(indicator)
통합 환류 다이오드가 있는 DC 타입