REL-MR-110DC/1ICT
-
단일 릴레이
1081618
플러그타입 미니어처 전원 릴레이, 최대 800 A 피크의 높은 스위치-온 전류용 텅스텐 사전 접점 있음, 1개의 N/O 접점, 입력 전압: 110 V DC
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
코일 및 접점측 간 안전 절연
타입에 따라 최대 RT III의 높은 보호 수준(발수)
최대 16 A의 전원 접점