REL-IRG 48 - 단일 릴레이
REL-IRG 48
-
단일 릴레이
2960274
산업용 릴레이, 크기 1, 접점: 4개의 전환 접점, 입력 전압 48 V DC
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단일 릴레이
작동 모드
100% 작동 계수
기계적 서비스 수명
약 5x 10
7
싸이클
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염도
2
데이터 관리 상태
마지막 데이터 관리 날짜
01.04.2026
전기적 속성
정격 상태에서 최대 전력 손실
0.91 W
테스트 전압 (권선/접점)
2 kV AC (50 Hz, 1분, 권선/접점)
테스트 전압 (전환 접점/전환 접점)
2 kV AC (50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점)
입력 데이터
코일측
공칭 입력 전압 U
N
48 V DC
입력 전압 범위
37.4 V DC ... 72 V DC
입력 전압 범위(U
N
관련)
다이어그램 참조
일반 입력 전류(U
N
시)
19 mA
일반 응답 시간
13 ms
일반 해제 시간
8 ms
코일 저항
2560 Ω ±15 %
출력 데이터
스위칭
접점 유형
4개의 전환 접점
스위치 접점 타입
단일 접점
접점 소재
AgNi, 경질 금도금
최대 스위칭 전압
250 V AC
125 V DC
최소 스위칭 전압
1 V
제한 연속 전류
5 A
최대 돌입 전류
12 A (15 ms)
최소 스위칭 전류
1 mA
최대 차단 정격(저항 부하)
다이어그램 참조
1250 VA (250 V AC용)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-55 °C ... 70 °C
주변 온도(보관/운송)
-55 °C ... 70 °C
표준 및 규정
표준/규정
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
상용 데이터
항목 번호
2960274
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK6193
GTIN
4017918086688
개당 중량(패키지 포함)
39.29 g
개당 중량(패키지 제외)
39.2 g
관세 번호
85364190
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50