REL-IR/LDP- 24DC/2X21 - 단일 릴레이
2834025

전원 접점이 있는 플러그-인 산업용 릴레이, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 환류 다이오드, 기계적 스위칭 위치 인디케이터, 극성: A1+, A2-, 입력 전압: 24 V DC

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

탐지 가능한 수동 작업 있음
통합 환류 다이오드가 있는 DC 타입
기계적 스위치 위치 인디케이터(indicator)
통합 상태 LED