WMS 2,4 (50X5)R - 수축 슬리브
0817455

수축 슬리브, 롤, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 케이블 직경 범위: 0.8 ... 2.4 mm, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 250

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품