PSH 5-10/L100 - 차폐 연결 클램프
3040603

차폐 연결 클램프, 정격 전압: 300 V, 높이: 100 mm, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

연결된 차폐 케이블은 케이블 바인더를 사용해 고정됩니다.
플러그가 연결되면 스트레인 릴리프에 스냅됩니다.
차폐 케이블 연결용
차폐용 연결 케이블이 플러그를 통해 연결된 후 삽입과 동시에 단자대와 직접 접촉됩니다.