ME-SAS VPE100 - 차폐 연결 클램프
ME-SAS VPE100
-
차폐 연결 클램프
2202146
2.5 mm
2
이상의 단자점용 차폐 연결 클램프
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
DIN 레일 하우징
치수
스트레인 릴리프 클립의 클램핑 범위
ø 6.00 mm ... 10.00 mm
소재 사양
색상
은색
하우징 소재
스틸
표면 특성
아연 도금
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2202146
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHADZ
GTIN
4055626002170
개당 중량(패키지 포함)
637 g
개당 중량(패키지 제외)
637 g
관세 번호
73269098