SF-VT VDE - 전압 테스터
1212598

전압 테스터, 단일 핀, 150 - 250 V용, DIN 57680/6 및 VDE 0680/6 준수, 스프링 케이지 단자대용 액추에이션 도구로 사용 가능, 크기: 0.5 x 3.0 x 70 mm, VDE 절연, 미끄럼 방지 그립 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

스프링 케이지 단자대용 작동 도구로 사용 가능
미끄럼 방지 그립 포함
VDE 테스트됨
테스트 기능이 있는 블레이드 스크류 드라이버