스크류 드라이버 및 무선 스크류 드라이버
SF-TX 20X80 VDE - 스크류 드라이버
SF-TX 20X80 VDE
-
스크류 드라이버
1200158
스크류 드라이버, Torx®, VDE 절연, TX 20 x 80, 2-재질 핸들
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
스크류 드라이버 도구
연결 데이터
출력
Torx®
치수
블레이드 폭
20 mm
블레이드 높이
80 mm
길이
178 mm
상용 데이터
항목 번호
1200158
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH314F
GTIN
4055626165943
개당 중량(패키지 포함)
61.5 g
개당 중량(패키지 제외)
55.6 g
관세 번호
82054000
원산지
CZ
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21040413
ECLASS-15.0
21040413
ETIM
ETIM 10.0
EC000801
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01750
VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 086858
EAC
승인 ID: 7500525.13.12.00701
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.541 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말