TS-UK 3-RETURN - 격판
TS-UK 3-RETURN
-
격판
3002526
격판, 폭: 0.5 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
소재 사양
색상
회색
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
0.5 mm
상용 데이터
항목 번호
3002526
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1Z1X
GTIN
4017918090296
개당 중량(패키지 포함)
0.108 g
개당 중량(패키지 제외)
0.103 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425