HV M12/2-TP CUS - 격판
HV M12/2-TP CUS
-
격판
1566662
격판, 폭: 2 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
2 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1566662
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
BE4Z1X
GTIN
4067923051782
개당 중량(패키지 포함)
19.008 g
개당 중량(패키지 제외)
19.008 g
관세 번호
39269097
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400