WIL-LM-S-P - 센서
1886922

풍력 터빈 발전기의 로터 블레이드에서 서지 전류를 감지하는 센서입니다. 1 kA ... 250 kA 범위의 낙뢰 전류용.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

빠르고 손쉬운 시작
로터 블레이드의 사전 예방적 모니터링을 통해 향상된 시스템 안전
문제 발생 시 빠른 경고 덕분에 예측 수리 가능
긴 시스템 다운타임을 방지하여 비용 절감
Blade Intelligence 제품 포트폴리오의 다른 센서와 조합하여 사용 가능