SAC-5P-M12MSB/4,0-980/M12FSB
-
센서/액추에이터 케이블
1114082
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PUR, 하늘색 RAL 5021, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: B, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: B, 케이블 길이: 4 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 코딩 | B |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 핀 수 | 5 |
| 코딩 타입 | B (역) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 5 |
| 코딩 타입 | B |
| 케이블 길이 | 4 m |
| FireWire [980] | |
| 케이블 중량 | 59 kg/km |
| 핀 수 | 6 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | FireWire [980] |
| 전선 구조 | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| 신호 런타임 | 4.6 ns/m |
| 신호 속도 | 0.72 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.20 mm |
| AWG 전원 공급 | 20 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² (신호 라인) |
| 2x 0.5 mm² (전원 공급) | |
| 절연 포함 전선 직경 | ≤ 1.05 mm (신호 라인) |
| 정격 1.4 mm (전원 공급) | |
| 외부 케이블 직경 | 6.70 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 셀 PE (신호 라인) |
| PVC (전원 공급) | |
| 단일 배선, 색상 | 흰색-파란색, 흰색-오렌지색, 흰색, 검정색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
| 전체 꼬임 | 코어에 대한 2쌍 및 2개의 전원 공급 전선 |
| 최대 전선 저항 | 150 Ω/km |
| 절연 저항 | 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | 5.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | 42 pF (미터당) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V |
| 테스트 전압 | 1000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 34 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 34 mm |
| 인장 강도 | ≤ 30 N |
| 차폐 감쇠 | 60.00 dB (최대 1000 MHz) |
| 내염성 | IEC 60332-2-2 준수 |
| 내유성 | EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | DIN VDE 0282에 따른 미생물 내성 |
| DIN 53504에 따른 내가수분해 | |
| 특수 속성 | 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
| -10 °C ... 50 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| -20 °C ... 60 °C (케이블, 고정 설치) | |
| 0 °C ... 50 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1114082 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CKB |
| GTIN | 4063151040277 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 352 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 352 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-NO: ) |
| SCIP | a51bef6b-3f9d-4eab-884b-fa3468ef16fa |