SAC-5P- 1,5-115/M12FS
-
센서/액추에이터 케이블
1402148
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 1.5 m
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 최대 전선 저항 | 58 Ω/km |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 최대 휨 주기 | 4000000 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 5 |
| 코딩 타입 | A |
| 케이블 길이 | 1.5 m |
| PUR, 검정색, 5번째 전선 회색 [115] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 35 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 5 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 타입 | PUR, 검정색, 5번째 전선 회색 [115] |
| 전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재, 필러 | PP |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 회색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
| 전체 꼬임 | 5개 코어, 꼬임 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 58 Ω/km |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 25 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 10000000, 휨 반지름: 50 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±180 °/m, 토션 싸이클: ≥5000000, 토션 빈도: 35 싸이클/분 |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
| UL 758/1581 FT2에 따름 | |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) |
| 내가수분해 및 내미생물 | |
| 내염수성 | |
| 낮은 접착력 | |
| 내마모성 | |
| 특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
| 실리콘-프리 | |
| 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
| 유연성 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| 항목 번호 | 1402148 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AF1CDA |
| GTIN | 4046356586009 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 157.832 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 157.832 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|