SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4 - 센서/액추에이터 케이블
SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4
-
센서/액추에이터 케이블
1181946
센서/액추에이터 케이블
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
센서/액추에이터 케이블
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
3
전기적 속성
정격전압 U
N
48 V AC
60 V DC
정격전류 I
N
4 A
연결 데이터
전선 연결
조임 토크
0.2 Nm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
상용 데이터
항목 번호
1181946
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
50 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF1BJA
GTIN
4063151219208
개당 중량(패키지 포함)
196.08 g
개당 중량(패키지 제외)
196.08 g
관세 번호
85444290
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600