SAC-4P-13,3-731/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블
SAC-4P-13,3-731/FS SCO
-
센서/액추에이터 케이블
1408387
센서/액추에이터 케이블
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
센서/액추에이터 케이블
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
3
전기적 속성
정격전압 U
N
250 V AC
250 V DC
정격전류 I
N
4 A
연결 데이터
전선 연결
조임 토크
0.4 Nm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
상용 데이터
항목 번호
1408387
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF1CCA
GTIN
4046356825771
개당 중량(패키지 포함)
568.8 g
개당 중량(패키지 제외)
568.8 g
관세 번호
85444290
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251501
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50