SAC-8P-3,0-288/M12FS GY KO-AU
-
센서/액추에이터 케이블
1093242
센서/액추에이터 케이블, 8-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 3 m, 고객 버전
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
| 핀 수 | 8 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 정격전류 IN | 2 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 핀 할당 | |
| 접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (소켓) | BU |
| 2 (소켓) | OG | |
| 3 (소켓) | YE | |
| 4 (소켓) | RD | |
| 5 (소켓) | PK | |
| 6 (소켓) | BK | |
| 7 (소켓) | WH | |
| 8 (소켓) | BN | |
| 연결 1 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직선 M12 |
| 핀 수 | 8 |
| 코딩 타입 | A |
| 케이블 길이 | 3 m |
| 케이블 중량 | 46 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 구조 신호 라인 | 32x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 8x 0.25 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.17 mm ±0.02 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.90 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색-회색 RAL 7021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재, 필러 | PE |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 파란색, 오렌지색, 노란색, 빨간색, 분홍색, 검정색, 흰색, 갈색 |
| 두께, 절연 | ≥ 0.21 mm |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 |
| 전체 꼬임 | 필러 주위에서 코어까지 8개 전선 |
| 최대 전선 저항 | ≤ 78 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω +15 % (1MHz 있음) |
| 케이블 용량 | ≤ 70 pF/m |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
| 테스트 전압 | ≥ 3000 V |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 48 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 59 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 59 mm, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| 내염성 | DIN UL-Style 20549에 따름 |
| 내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 산성 및 알칼리 용액과 용매에 대한 높은 내성 |
| 내가수분해 및 내미생물 | |
| 부분적 내자외선 (DIN EN ISO 4892-2-A에 따름) | |
| 낮은 접착력 | |
| 내마모성 | |
| 특수 속성 | 유연한 케이블 도관 사용 가능 |
| 실리콘-프리 | |
| 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 | |
| 유연성 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1093242 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CFA |
| GTIN | 4055626968544 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |