RC-Z2152 - 밀폐 링
RC-Z2152
-
밀폐 링
1604294
밀폐 링, 케이블 직경 범위: 3.5 mm ... 4.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
소재 사양
밀폐 소재
NBR
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
3.5 mm ... 4.5 mm
상용 데이터
항목 번호
1604294
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
20 pc
제품 키
ABRAFT
GTIN
4046356248549
개당 중량(패키지 포함)
1.775 g
개당 중량(패키지 제외)
1.64 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400