PROT-MINFS-PA VPE100 - 밀폐 캡
PROT-MINFS-PA VPE100
-
밀폐 캡
1410133
밀폐 캡, 7/8", 플라스틱, 센서 케이블용, 7/8" 플러그용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
스레드 타입
7/8"
치수
치수 도면
직경
27 mm
소재 사양
소재
PA 6.6 GF
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1410133
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
500 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF1ZAX
GTIN
4046356893497
개당 중량(패키지 포함)
7.737 g
개당 중량(패키지 제외)
7.737 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 9.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500