PROT-M12 MS-MX - 밀폐 캡
PROT-M12 MS-MX
-
밀폐 캡
1239065
밀폐 캡, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
최대 48 V AC 및 60 V DC 사용
제품 속성
제품 타입
보호 캡
소재 사양
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
IP69K
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1239065
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
ABQZAB
GTIN
4063151426507
개당 중량(패키지 포함)
10.89 g
개당 중량(패키지 제외)
10.85 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600