정보 기술용 서지 보호
SCT-D-SUB 15-KG - 하우징
SCT-D-SUB 15-KG
-
하우징
2749563
케이블 하우징, D-SUB-15
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 하우징
제품군
DATATRAB
소재 사양
색상
은색
하우징 소재
아연 다이 캐스트
하우징 표면 소재
니켈 도금
상용 데이터
항목 번호
2749563
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL311Z
GTIN
4017918104986
개당 중량(패키지 포함)
49 g
개당 중량(패키지 제외)
48.1 g
관세 번호
85389099
원산지
DK
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27171503
ECLASS-15.0
27171503
ETIM
ETIM 10.0
EC001466
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600