HC-LSF-M4-M3 - 스크류
HC-LSF-M4-M3
-
스크류
1085187
소캣 접점 캐리어 및 핀 접점 캐리어에 스크류로 고정하기 위한 널링 스크류
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
HC-B / HC-BB / HC-BBB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64 / HC-HV / HC-K / HC-HS 시리즈 접점 인서트용
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
치수
길이
23 mm
소재 사양
소재
스틸, 아연 도금
마운팅
조립 참고 사항
하우징 없는 접점 인서트에 사용
커넥터당 2개의 피스. 1085186 및 1085187 조합 사용.
상용 데이터
항목 번호
1085187
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7ABZ
GTIN
4055626834689
개당 중량(패키지 포함)
3.038 g
개당 중량(패키지 제외)
3.02 g
관세 번호
73181558
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.372 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말