HC-SKV 36 MS - 스크류 연결
HC-SKV 36 MS
-
스크류 연결
1676967
황동 스크류 연결, Pg36
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드
전선 수
1
차폐
아니오
치수
렌치 크기, 유니온 너트
21 mm
렌치 크기, 지지대
29 mm
소재 사양
케이블 그랜드 소재
니켈 도금 황동
케이블 / 라인
외부 케이블 직경 케이블 1
21 mm ... 29 mm
외부 케이블 직경
21 mm ... 29 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C (정적)
상용 데이터
항목 번호
1676967
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
02
제품 키
AF7DAX
GTIN
4017918129583
개당 중량(패키지 포함)
157.24 g
개당 중량(패키지 제외)
157.24 g
관세 번호
85369010