HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 스크류 연결
HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML
-
스크류 연결
1409286
Pg16 스크류 연결 액세서리, 박스 마운팅 베이스용, 케이블 직경 9 mm ... 12 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하프 스크류 연결
전선 수
1
치수
폭
29.5 mm
높이
29.5 mm
깊이
14 mm
렌치 크기, 유니온 너트
27 mm
씰링부의 스레드 타입
Pg16
소재 사양
소재 압력 스크류
PA
밀폐 소재 케이블 씰
TPE-V
케이블 그랜드 소재
PA
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
9 mm ... 12 mm
외부 케이블 직경
9 mm ... 12 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP66
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
마운팅
조립 참고 사항
항목 1408371 전용
상용 데이터
항목 번호
1409286
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7AAZ
GTIN
4046356634670
개당 중량(패키지 포함)
8.69 g
개당 중량(패키지 제외)
8.69 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400