SB-8EPSA8A8L33SX - 케이블 커넥터
1244865

M40, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 하이브리드, 시리즈: SB, 긴 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 8+4+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 14 mm ... 20.5 mm, 코딩: 신호, 코딩 1, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









이점

모든 하우징에 핀 또는 소켓 접점 장착 가능
신호 전송에 총 8개의 접점 사용 가능
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
잘못된 연결을 확실하게 방지하는 기계적 코딩
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호