SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE - 샘플 세트
SST CABLE SET 4X0,25 AI6 YE/OE
-
샘플 세트
5053056
샘플 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
케이블 / 라인
케이블 길이
0.13 m
PVC 검정색 [PVC]
치수 도면
차폐
아니오
케이블 중량
33 kg/km
케이블 타입
PVC 검정색
케이블 타입(약어)
PVC
외부 케이블 직경
4.70 mm ±0.15 mm
외부 시스(sheath), 소재
PVC
외부 시스(sheath), 색상
검정색, RAL 9005
전선 소재
Cu litz 나선
전선 구조 신호 라인
32x 0.10 mm
AWG 신호 라인
24
케이블 사이즈
4x 0.25 mm² (신호 라인)
전선 절연 소재
PVC
두께, 절연
≥ 0.23 mm (코어 절연)
절연 포함 전선 직경
1.25 mm ±0.02 mm
단일 배선, 색상
갈색, 흰색, 파란색, 검정색
전체 꼬임
4선, 트위스티드
정격 전압, 케이블
≤ 300 V
테스트 전압, 케이블
≥ 3000 V
케이블 저항
최대 78 Ω/km (20 °C의 경우)
케이블 절연 저항
≥ 100 MΩ*km (20 °C의 경우)
내염성
UL-Style 2464에 따름
주변 온도(작동)
-5 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치)
-25 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치)
상용 데이터
항목 번호
5053056
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AFSF11
GTIN
4055626430683
개당 중량(패키지 포함)
89 g
개당 중량(패키지 제외)
89 g
관세 번호
85444995
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
41010690
ECLASS-15.0
27061801
ETIM
ETIM 10.0
EC003249
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.446 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말