지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다.
제품 타입
접점 삽입
핀 수
4
밀폐
예
코딩
A
스레드 타입
M8
절연 특성
과전압 카테고리
III
접점 저항
≤ 3 mΩ
절연 저항
≥ 100 MΩ
정격전압 UN
60 V
정격전류 IN
3 A
연결 타입
SMD 리플로우
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재
FKM
접점 소재
CuZn
접점 표면 소재
Au
접점 캐리어 소재
PA
연결 1
헤드 설계
소켓
헤드 케이블 아웃렛
직선
헤드 스레드 타입
M8
코딩
A
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
> 100
주변 조건
보호 수준(플러그 삽입 시)
IP67 (올바르게 삽입되고 잠김)
보호 수준(플러그 미삽입 시)
IP65 (삽입되지 않음, 장치와 함께 추가 O-링 씰 사용)
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터)
-25 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓)
-40 °C ... 105 °C (기계적 작동 없음)
표준 명칭
M8 원형 커넥터
표준/사양
IEC 61076-2-104 기준
항목 번호
1418660
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
ABQXAA
GTIN
4055626163055
개당 중량(패키지 포함)
6.34 g
개당 중량(패키지 제외)
2.071 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
ETIM
ETIM 9.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.