SACC-CIM12FSD4PL180THRSAMPLE
-
샘플 세트
1413557
버스 시스템 플러시 타입 소켓, Ethernet, 4핀, D-코딩, 직선 THR 납땜 연결 있음, 점접 삽입 전용
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 제품 타입 | 접점 삽입 |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 | D |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 정격서지전압 | 2.5 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 250 V |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 연결 타입 | THR 납땜 연결 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 소재 덧테쇠 GRP | FKM |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6T |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 코딩 | D |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1413557 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABQAGS |
| GTIN | 4055626008271 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.575 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | ff1849ec-2034-4599-9373-bdd3278b3b73 |
호환 가능한 제품
-
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
-
PROT-M12 FB - 스크류 플러그 1555538
-
SACC-M12-SCO NUT - 하우징 스크류 연결 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - 하우징 스크류 연결 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - 하우징 스크류 연결 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - 하우징 스크류 연결 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - 하우징 스크류 연결 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - 하우징 스크류 연결 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - 하우징 스크류 연결 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - 하우징 스크류 연결 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - 하우징 스크류 연결 1417989
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - 하우징 스크류 연결 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - 하우징 스크류 연결 1249211